REF.
013320
Fusíveis cilíndricos industriais tipo gG - sem indicador de fusão 10X38 - 20A
Preço | 1,21 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.06 |
Peso (g) | 78 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com as normas NF EN/IEC 60269-1, NF HD/IEC 60269-2, NFC 60-200-1 e 2. Homologação Bureau Veritas. APC (Alto Poder de Corte).Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar