REF.
048584
Area Manager Weoz
Descrição
Características do Produto
Alimentação: 12 Vcc/24 Vcc; Número máximo de produtos ligados: + 100 pontos; Modbus; Método de instalação: Perfis e painéis DIN; Alimentação: USB-C 5 V, CC12 V, PoE; Interfaces RS485, POE, CC 12 V, USB-C 5 V; Protocolos de comunicação: Modbus (RS485), Z-Wave, Zigbee, BLE, Wi-Fi, Ethernet; Area Manager, controlador de edifícios da solução WEOZ
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar