REF.
077701LA

Interruptor de iluminação conectado s/ neutro - branco - Mosaic with Netatmo

Mais informação
Preço 59,31 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.625
Peso (g) 138.00

Descrição

Características do Produto

Para controlo local ou remoto da iluminação. Pode ser emparelhado com um ou mais aparelhos sem fios. Interruptor de iluminação conectado de 5-300 W, sem neutro de 230 V~ (com opção de variação). Compatível com todos os tipos de cargas. Fornecido com um condensador ref. 040149. O modo de variação de luz e a luz LED (funções indicadora e localizadora) podem ser ativados através da aplicação Home + Control. Pode ser instalado em substituição de um interruptor tradicional existente. Instalação em caixa de encastrar simples com uma profundidade mínima de 40 mm. Fixação através de parafusos ou garras. Fornecido com garras, capa de proteção para obra, suporte e quadro de acabamento. Utilizar para completar a instalação conectada. Requer a instalação prévia de um starter pack.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

Documentação Comercial

Ficheiro BIM

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Videos

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar