REF.
412910
Interruptores de botão - função simples - 20 A - 250 V~ - 2 NA
Preço | 28,93 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.62 |
Peso (g) | 608 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC/EN 60669-1. Intensidade nominal 20A-250 V. Permitem comutar lâmpadas fluorescentes (20 AX). Aceitam a passagem do pente de alimentação.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar