REF.
026250
Jogo 4 ligadores para cabos s/terminais 300 mm2 (rígido) ou 240 mm2 (flexível)
Preço | 174,11 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.01 |
Peso (g) | 479 |
Descrição
Características do Produto
.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar