REF.
020090
Jogo de 2 suportes de fixação isolante - para quadros e armários XL³ 400/800
Preço | 24,77 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.18 |
Peso (g) | 80 |
Descrição
Características do Produto
Jogo de 2 suportes. Fixa-se diretamente aos montantes funcionais dos quadros e armários XL³ 400/800 Permite executar uma terra isolada com barra de cobre 12 x 4 mm (ref. 0 373 49) ou barra plana 12 x 2 mm (ref. 0 048 19) e ligadores IP 2X. Aceita também as calhas 0 202 04 e 0 206 05/54.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar