REF.
421031
Jogo de 3 ligadores de estribo para DPX3 250
Preço | 60,16 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.31 |
Peso (g) | 173 |
Descrição
Características do Produto
Para cabo Cu/Al 1 x 150 mm2 flexível ou 1 x 180 mm2 rígido ou barras e terminais 25 x 8 mm.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar