REF.
036409
Jogo de 4 patas de fixação mural para quadros Marina - carga 150kg
Preço | 44,47 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 3.1 |
Peso (g) | 465 |
Descrição
Características do Produto
Altura x largura 400 a 1200 mm.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar