REF.
404362
Kit de ligação para DMX3 tamanho 2 - 2500 ou 3200 A - para versão extraível
| Preço | 5 983,30 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 75.24 |
| Peso (g) | 70600 |
Descrição
Características do Produto
Montam-se em quadros XL3 4000 prof. 725 e 975 mm.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar