REF.
404360
Kit de ligação para DMX3 tamanho 2 - 2500 ou 3200 A - para versão fixa
Preço | 5 885,48 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 75.24 |
Peso (g) | 76500 |
Descrição
Características do Produto
Montam-se em quadros XL3 4000 prof. 725 e 975 mm.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar