REF.
646024
LCS3 PDU 19'' Zero-U Vertical c/medição e switch 21x C13 + 3x C19 -trif. 16A
Preço | 1 909,50 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 45.78 |
Peso (g) | 1435 |
Descrição
Características do Produto
Unidades de distribuição de energia com medição no nível de entrada e no nível do disjuntor. Possibilidade de monitorização do ambiente através através dos sensores externos opcionais (temperatura, humidade ...). Standard IEC 60320. Com sistema de bloqueio automático. Fornecido com 3 m de cabo e ficha trifásica IEC 60309 16 A 3P+N+T.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar