REF.
646013
LCS3 PDU 19'' Zero-U Vertical - com medição - 36 x C13 + 6 x C19 monofásico 32A
Preço | 982,66 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 50.76 |
Peso (g) | 5400 |
Descrição
Características do Produto
Unidades de distribuição de energia com medição no nível de entrada e no nível do disjuntor. Possibilidade de monitorização do ambiente através através dos sensores externos opcionais (temperatura, humidade ...). Standard IEC 60320. Fornecido com cabo 3m com ficha IEC 60309 32 A 2P+T.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar