REF.
NT4005A
Livinglight - Botão 10 A (NA) iluminável - Lig. Automáticos - Tech, 1 módulo
Preço | 8,57 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.98 |
Peso (g) | 226 |
Descrição
Características do Produto
Comandos basculantes 16 A - 230 V~. Ligadores automáticos (ligação rápida). Mecanismos fornecidos com teclas mas sem suporte. A combinar com os suportes de fixação e quadros de acabamento Livinglight.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar