REF.
NT4001M2A
Livinglight - Interruptor iluminável 16A, Lig. Automáticos - Tech, 2 módulos
Preço | 8,50 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.63 |
Peso (g) | 285 |
Descrição
Características do Produto
Comando basculante 16 A - 230 V~. Mecanismos fornecidos com teclas mas sem suporte. A combinar com os suportes de fixação e quadros de acabamento Livinglight. Ligadores automáticos (ligação rápida).Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar