REF.
038100
Marcadores para cabos e bornes de ligação CAB 3 de 0,15 mm2 a 0,5 mm2 - 0 Preto
Preço | 0,04 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1000 |
Volume (dm3) | 0.3 |
Peso (g) | 38 |
Descrição
Características do Produto
Aplicação rápida e fácil com a utilização do carregador. Alinhamento perfeito dos marcadores graças aos pitons laterais. Algarismos: código de cores internacionalMais Informação
Fichas Técnicas |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar