REF.
038338
Marcadores para cabos e bornes de ligação CAB 3 de 1,5 mm2 a 2,5 mm2 - letra "I"
Preço | 0,08 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 300 |
Volume (dm3) | 0.17 |
Peso (g) | 25 |
Descrição
Características do Produto
Aplicação rápida e fácil com a utilização do carregador. Letras: pretas sobre fundo amarelo.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar