REF.
417006
Mini-contactor CTX3 - 3 pólos - 6 A (AC3) - 230 V~- 1 NA - ligação por parafuso
Preço | 35,81 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.22 |
Peso (g) | 194 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com as normas IEC 60947-1, IEC 60947-4-4, IEC 60947-5-1. Aceitam a passagem do pente de alimentação até 25 A. Com contacto auxiliar integrado NA. Ligação por parafusos.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar