REF.
863177B

Niloé Step - Tomada mista TV + RJ 45 - tipo "F", Estrela - Branco

Mais informação
Preço 10,88 € *
Embalagem (Unidades) 10.88
Volume (dm3) 0,48
Peso (g) 66.2

Descrição

Características do Produto

Tomada 2 x USB Tipo A 10-240 VA - 5 V - 2 400 mA - 12 W Nota: Cabo não fornecido Consumo em repouso: < 0,07 W Classe II / MBTS Ligadores de parafusos Este mecanismo pode ser utilizado com 2 tipos de centros ver p. 109 Tomada dupla USB: 1 Tipo A + 1 Tipo C USB-C: 5 V / 3 A / 15 W USB-A: 5 V / 2,4 A / 12 W Nota: Cabo não fornecido Proteção contra sobretensões > 1 KV Consumo em repouso < 0,7 W Classe II / MBTS Eficiência da fonte de alimentação Vac/Vdc no nível mais alto (VI)

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar