REF.
069587L

Plexo New IP55 componível - Adaptador Mosaic c/ membrana frontal flexível, Cinz.

Mais informação
Preço 9,86 € *
Embalagem (Unidades) 10
Volume (dm3) 3.121
Peso (g) 441

Descrição

Características do Produto

IP 55 - IK 08. Versão componível. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Adaptador para 2 módulos Mosaic™ com membrana frontal flexível. Permite a integração de funções Mosaic™ de 2 módulos máx. (exceto mecanismos com saliências especialmente relevantes) e o seu controlo por toque/pressão diretamente sobre a membrana flexível, mantendo um índice de proteção IP 55. Cor: Cinzento.

Mais Informação

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar