REF.
069864L

Plexo New IP55 monobloco encastrar - Botão simples lumin. porta-etiqueta, Branco

Mais informação
Preço 26,96 € *
Embalagem (Unidades) 5
Volume (dm3) 3.121
Peso (g) 567

Descrição

Características do Produto

IP 55 - IK 08. Mecanismo versão monobloco, fornecido completo. Botão simples luminoso (NA + NF), 10 A, com porta-etiqueta. Ligadores automáticos. Tecla equipada com porta-etiqueta. Fornecido com lâmpada 12 V. Pode ser igualmente equipado com lâmpada 230 V, ref. 0 694 96L. Cor: Branco.

Mais Informação

Fichas Técnicas

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar