REF.
069750L

Plexo New IP55 monobloco saliente - 2P+T British standard + Com.Escada, Cinzento

Mais informação
Preço 10,92 € *
Embalagem (Unidades) 5
Volume (dm3) 5.913
Peso (g) 1427

Descrição

Características do Produto

IP 55 - IK 08. Mecanismo versão monobloco. Fornecido completo. Posto duplo composto por: Tomada 2P+T, British standard (13 A - 250 V~) + Comutador de escada. Utilização reversível, permite montagem horizontal ou vertical. Cor: Cinzento. (Atenção: Esta tomada destina-se a ser utilizada fora da denominada "Zona Schuko". Por isso, deverá acautelar-se com uma verificação prévia sobre as exigências regulamentares aplicáveis nesses países).

Mais Informação

Fichas Técnicas

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar