REF.
069893L

Plexo with Netatmo - Interruptor simples, sem fios e sem bateria, Areia

Mais informação
Preço 51,45 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.704
Peso (g) 118

Descrição

Características do Produto

IP 55 - IK 08. Versão componível. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Plexo with Netatmo - casa conectada. Utilizam-se para completar a sua instalação conectada, a qual requer a instalação prévia de um starter pack “with Netatmo”. Compatíveis com Zigbee 3.0. Produtos disponíveis num distribuidor autorizado. Interruptores de iluminação conectados, sem fios e sem bateria. Utilizam-se para adicionar 1 ou 2 controlos de iluminação extra à instalação conectada. Emparelhamento através de toque nos produtos com fios selecionados (interruptores, micromódulos, tomadas e saídas de cabos) ou através da aplicação Home + Control. Fornecidos completos com adesivos amovíveis para fixar estes interruptores em qualquer suporte. Mecanismos extraplanos. Podem ser utilizados como controlos remotos estanques. Interruptor simples (sem fios e sem bateria). Cor: Areia.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar