REF.
020253
Porta metálica saliente para quadro XL³ 160/400 - altura 600 mm
Preço | 246,29 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 30.49 |
Peso (g) | 5850 |
Descrição
Características do Produto
Altura 600 mm - Distância quadro/porta 57 mm. Fornecidas com punho. Canhões intermutáveis a encomendar em separado.Mais Informação
Ficheiro BIM |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar