REF.
058001
Posto carregamento monofásico isolante-Modo 3 - 7,4kW-proteção DC 6mA integrada
Preço | 1 415,80 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 20.4 |
Peso (g) | 3873 |
Descrição
Características do Produto
Postos de carregamento monofásicos isolante - Modo 3 IP 44 - IK 08 7,4 kW - 32 A Possibilidade de regulação: - 3,7/4,6/5,7/7,4 kW - 16/20/25/32 A Para carregamento de 1 veículo Proteção DC integrada: 6mAMais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar