REF.
020182
Quadro metálico XL³ 400 IP 55 - altura 400 mm
Preço | 817,80 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 91.2 |
Peso (g) | 18460 |
Descrição
Características do Produto
IP 55 - IK 08. Quadros metálicos monobloco. Fornecidos com patas de fixação mural e porta com punho. Canhões com chave intermutáveis a encomendar em separado. Capacidade 24 módulos por fila. Chassis extraível. Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750 °C / 5 s. De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3. RAL 7035. Podem receber aparelhos até 250 A. Distância dos painéis à porta: 48 mm. Altura 515 mm - Altura para painéis 400 mm - Largura exterior 665 mm - Largura útil 515 mm - Profundidade 215 mm.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar