REF.
646230
Quadro mural 10" fixo Linkeo - RAL 7016 - 6U 373 mm larg. 300 mm prof.
Preço | 283,22 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 61.3 |
Peso (g) | 11390 |
Descrição
Características do Produto
IP 20 - IK 08. Quadro 10" mural com porta frontal reversível. Porta frontal plana em vidro com fechadura. Fixação mural simplificada em 2 etapas: base + quadro. Fornecido com 2 montantes de 10” reguláveis em profundidade. Entrada de cabo na parte superior ajustável com junta de espuma. Painéis com ligação equipotencial automática. Equipamentos do quadro fixo 10" LCS2 são compatíveis. Antracite: RAL 7016.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar