REF.
020006
Quadro XL³ 160 saliente metálico - 6 filas - 144M
Preço | 622,13 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 146.88 |
Peso (g) | 20800 |
Descrição
Características do Produto
IP 43 - IK 08 com junta e porta - IP 40 - IK 08 com porta - IP 30 - IK 07 sem porta. Flancos amovíveis individualmente. Placas superior e inferior amovíveis com parte destacável para inserir placa passa-cabos a encomendar separadamente. Podem receber braceletes para guiamento dos cabos em circulação vertical ref. 0 200 93 e em circulação horizontal ref. 0 200 94. Podem receber os DPX³ 160 e Vistop até 160 A.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Ficheiro BIM |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar