REF.
400401
Repartidor modular 2P 100A 4M
| Preço | 26,12 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 2 |
| Peso (g) | 1293 |
Descrição
Características do Produto
Permite que as entradas e saídas dos circuitos elétricos de uma casa sejam reunidas num só lugar, com cablagem facilitada. Fixação em calha. Altura 52 mm, largura 71 mm e profundidade 51 mm. IK05 -IP00. Entrada de 10-25 mm² em condutor rígido ou 6-16 mm² em condutor flexível com ou sem ponteira. 6 saídas: 1 x 10-25 + 5 x 2,5-10 mm² em condutor rígido. 6 saídas: 1 x 6-16 + 5 x 1,5-10 mm² em condutor flexível com ou sem ponteira. In = 100A - 40 ° C Ui = 500 V. Ipk = 26 kÂIcw = 4,5 kA.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar