REF.
400407
Repartidor modular 4P 100A 8M
Preço | 44,12 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 6 |
Volume (dm3) | 4.35 |
Peso (g) | 2520 |
Descrição
Características do Produto
Permite que as entradas e saídas dos circuitos elétricos de uma casa sejam reunidas num só lugar, com cablagem facilitada. Fixação em calha. Altura 92 mm, largura 139 mm e profundidade 51 mm. IK05 -IP00. Entrada externa 10-35 mm² em condutor rígido ou 6-25 mm² em condutor flexível com ou sem ponteira. 11 saídas: 3 x 10-25 + 8 x 2,5-10 mm² em condutor rígido. 11 saídas: 3 x 6-16 + 8 x 1,5-10 mm² em condutor flexível com ou sem ponteira. In = 100A - 40 ° C Ui = 500 V. Ipk = 26 kÂIcw = 4,5 kA.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar