REF.
400411
Repartidor modular 4P 160A 10M
Preço | 137,53 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.62 |
Peso (g) | 722 |
Descrição
Características do Produto
Permite que as entradas e saídas dos circuitos elétricos de uma casa sejam reunidas num só lugar, com cablagem facilitada. Fixação em calha. Altura 100 mm, largura 180 mm e profundidade 50 mm. IK05 -IP00. Entrada externa 35-70 mm² em condutor rígido ou 35-70 mm² em condutor flexível com ou sem ponteira. 14 saídas: 2 x 10-35 + 4 x 10-25 + 8 x 2,5-10 mm² em condutor rígido.14 saídas: 1 x 10-25 + 1 x 10-16 + 4 x 6-16 + 8 x 1,5-10 mm² em condutor flexível com ou sem ponteira. In = 160A - 40°C Ui = 500 V. Ipk = 27 kÂIcw = 8,4 kA.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar