REF.
069520

Sistema Plexo - Detetor de movimento sem neutro (2 condutores) - IP55 - Cinz/Bra

Mais informação
Preço 104,41 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.680
Peso (g) 128

Descrição

Características do Produto

Mecanismo versão componível, fornecido com teclas ou espelho central. Permite montagem saliente ou de encastrar. IP 55 - IK 10. Com ligadores automáticos (ligação rápida). Detetor de movimento 230 V~ - 50/60 Hz. Ligação sem neutro (2 condutores). Deteção por infravermelhos (tecnologia PIR). Alcance máx. deteção: 8 metros. Ângulo horizontal de deteção: 120º. Fluxo de luminosidade regulável de 5 até 1 275 lux. Temporização regulável de 10 segundos até 10 minutos. Para casos de encastrar, recomenda-se instalação em caixas com prof. mínima de 50 mm. Instala-se em substituição de um interruptor tradicional, sem ligações suplementares. Acabamento: Cinzento / Branco. Cargas suportadas (mín. - máx.): • LEDs: 3 a 100 W • lâmpadas fluo compactas: 3 a 100 W • LEDs, LFCs, halogéneo, tubos fluorescentes com balastro eletrónico ou ferromagnético: 3 a 250 VA • incandescentes e halogéneo 230 V±: 3 a 250 W Possibilidade de associar até 3 detetores em paralelo para comando da mesma carga. Para as lâmpadas LEDs e LFCs, em caso de instalação de vários detetores num mesmo circuito, a carga mínima aumenta. Consumo em repouso: 0,02 W

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar