REF.
036556
Telhado p/quadro Atlantic metálico - Aço - larg. 600mm x prof. 300 mm - RAL7035
Preço | 192,78 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 16.29 |
Peso (g) | 3434 |
Descrição
Características do Produto
Ajuste possível ± 20 mm (frontal ou posterior). 3 kgs.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar