REF.
042721
Transformadores de segurança - 230-400 V / 24-48 V - 100 VA - 2 x 4 mm²
Preço | 379,23 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 5.4 |
Peso (g) | 4005 |
Descrição
Características do Produto
IP 55 - classe II. Transformadores de segurança de acordo com a norma. IEC/EN 61558-2-6. Transformadores de separação de circuitos, de acordo com a norma IEC/EN 61558-2-4. Proteção aconselhada, ver quadro de proteção dos transformadores. Para os tranformadores de 63 VA: Fusíveis 5 x 20 Temporizados. Para os tranformadores de 100 VA ou superior: fusíveis gG 10 x 38 e c/c 0 058 08 até 32 A; fusíveis gG 14 x 51 e c/c 0 215 01 acima de 32 A e até 50 A; fusíveis gG 22 x 58 e c/c 0 216 01 acima de 50 A; disjuntores curva C. Ligações por parafusos. Primário: 230-400 V. Secundário: 24-48 V.Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar