REF.
753343

Valena Life - tomada 2x RJ 45 - cat.6 UTP - Alumínio

Mais informação
Preço 22,99 € *
Embalagem (Unidades) 5
Volume (dm3) 2.67
Peso (g) 429

Descrição

Características do Produto

Tomadas RJ 45 com conectores RJ 45 LCS2 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Aceitam cabos simples com AWG 22- AWG 25 e AWG 26 para cabos multi condutores. Duplo código de cores 568 A e 568 B e numeração. Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e TIA/ EIA 568 C2.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar