REF.
646761
Armário 19" Linkeo montado - 42U 600 x 800mm - com porta frontal simples
| Preço | 1 223,32 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1238.98 |
| Peso (g) | 102600 |
Descrição
Características do Produto
Armários associáveis IP 20 - IK 08.Porta frontal reversível com vidro de segurança. Painéis laterais e traseiros desmontáveis. Fecho dos 4 painéis com chave. Equipado com 2 montantes reguláveis em profundidade. Entrada de cabos com pré-cortes na parte superior e inferior. Pré-corte na parte superior para ventiladores. Pés de nivelamento fornecidos. Carga admissível: 400 kg. Cor antracite: RAL 7016.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Perfil ambiental do produto |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar