REF.
036285
Armário Marina - Poliéster - IP66 - IK 10 - 1460x800x463 mm
Preço | 2 444,34 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 732.89 |
Peso (g) | 58100 |
Descrição
Características do Produto
Poliéster reforçado a fibra de vidro Classe II. Permitem a realização de conjuntos Classe II segundo EN 61439-1. IP 66 segundo IEC EN 60529. IK 10 segundo IEC EN 62262. Homologação, Bureau Veritas. Auto-extinguíveis 960 °C segundo IEC EN 60695-2-11. Particularmente adaptados a ambientes corrosivos. Portas reversíveis, abertura 180°. Com fechadura dupla barra nos quadros e fechadura de 3 pontos e punho de chave 2433 nos armários. Quadros com possibilidade de fixação direta dos equipamentos ao fundo e possibilidade de fixação de placa parcial a partir de 500 x 400 mm e/ou calhas (exceto ref. 0 362 50). Regulação opcional dos equipamentos em profundidade a partir da altura 400 mm (com o acessório ref. 0 362 42). Armários fornecidos com kit para fixação de placa total ou montantes. RAL 7035.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar