REF.
020458
Armário metálico XL³ 800 - IP55 - 36/24M/fila - 1595x700x225 mm
Preço | 1 417,70 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 460.88 |
Peso (g) | 49300 |
Descrição
Características do Produto
Altura 1595 mm - Altura para painéis 1400 mm - Largura exterior 950 mm - Largura útil 850 mm - Profundidade 225 mm. IP 55 com porta, IK 08. Podem receber aparelhos até 630 A. Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750 °C / 5 s. De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3. Podem integrar cela de cabos interna 36 ou 24 módulos (com cela de cabos interna). Possibilidade de acoplamento horizontal com acessórios. RAL 7035.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar