REF.
037388
Barra de cobre - plana rígida - 12 x 2 mm - max. 110 A - Comprimento 990 mm
Preço | 21,82 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.24 |
Peso (g) | 1671 |
Descrição
Características do Produto
Barra de cobre plana rígida com orifícios roscados. Elegível se IP menor ou igual a IP30: 110A ou se IP maior que IP30: 80A. Ø furos: M5.Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar