REF.
037418
Barra de cobre - plana rígida - secção 25x5 mm - 270 a 330 A - comprimento 1750m
Preço | 120,00 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 4 |
Volume (dm3) | 0.88 |
Peso (g) | 7150 |
Descrição
Características do Produto
Barra de cobre plana rígida com orifícios roscados. Elegível se IP menor ou igual a IP30: 330A ou se IP maior que IP30: 270A. Ø furos: M6.Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar