REF.
037443
Barra de cobre - plana rígida - secção 80x5 mm - 900 a 1000 A - comprimento 1750m
Preço | 511,18 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.7 |
Peso (g) | 6200 |
Descrição
Características do Produto
Barra de cobre plana rígida com orifícios roscados. Elegível se IP menor ou igual a IP30: 1000A ou se IP maior que IP30: 900A. Ø furos: 10,5mm à 6,5mm.Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar