REF.
033764
LCS3 - Conjunto de 6 conectores RJ 45 cat. 6A - FTP
Preço | 41,50 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.55 |
Peso (g) | 112 |
Descrição
Características do Produto
Conector cat. 6A de conexão rápida RJ 45 LCS3 (não é necessária ferramenta), com marca 568 A / B. Fornecido com etiquetas coloridas. Em conformidade com os padrões ISO / IEC 11801 edição 3.0 (2017) e EIA / TIA 568 C2-1. Conjunto de 6 conectores RJ 45 cat. 6A.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar