REF.
033792
LCS3 - Painel em ângulo para equipar com conectores 24x x RJ45 1U
| Preço | 85,10 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 6.88 |
| Peso (g) | 1227 |
Descrição
Características do Produto
Completar com nova geração Quick-Fix para montagem automática (sem parafusos) nos montantes dos armários ou quadros murais. Montagem universal em qualquer armário ou quadro 19". O painel garante a ligação à terra automática de cada conector. Equipado com guia de cabos traseiro que permite segurar os cabos durante a manutenção/instalação. Pode ser equipado com 24 conectores RJ 45 cat. 5e até cat. 8. 19" painel - 1U.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar