- Sistema de cablagem estruturada
- 
                    - 
                                    
										LCS3 cobre                                        (153)
                                                                                	
                                                                            
                                    - LCS3 cat. 8 - painéis planos de interligação equipados (0)
- LCS3 cat. 8 - painéis em ângulo a equipar (0)
- LCS3 cat. 8 - equipamentos e acessórios (0)
- LCS3 cat. 8 - cabos e cordões (2)
- LCS3 cat. 6A - painéis planos de interligação equipados (2)
- LCS3 cat. 6A - painéis planos de interligação a equipar (0)
- LCS3 cat. 6A - painéis em ângulo a equipar (1)
- LCS3 cat. 6A - equipamentos e acessórios (2)
- LCS3 cat. 6A - cabos e cordões (37)
- LCS3 cat. 6A - tomadas RJ45 cat. 6A (7)
- LCS3 C cat. 6A - tomada Keystone RJ45 cat.6A (2)
- LCS3 cat. 6 - painéis planos de interligação equipados (3)
- LCS3 cat. 6 - painéis planos de interligação a equipar (4)
- LCS3 cat. 6 - painéis em ângulo a equipar (0)
- LCS3 cat. 6 - equipamentos e acessórios (9)
- LCS3 cat. 6 - cabos e cordões (49)
- 
                                        	
												LCS3 cat. 6 - tomadas RJ45 cat. 6 - Mosaic                                                (9)
                                                                                        			
                                        		                                                
                                                - UTP - 1 módulo (1)
- UTP - 2 módulos (3)
- 
                                                            	
                                                                	UTP com controlo de acessos - 2 módulos - branco com obturador vermelho                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	UTP - 90o - 2 módulos - branco                                                                    (1)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	UTP - 45o - 2 módulos - branco                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	UTP - 45o - 2 x RJ45 - 2 módulos - branco                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	UTP - 2 x RJ45 com acessório soluclip - 3 módulos                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- FTP - 1 módulo (1)
- FTP - 2 módulos (2)
- 
                                                            	
                                                                	FTP com controlo de acessos - 2 módulos - branco com obturador vermelho                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	FTP - 45o - 2 módulos - branco                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	FTP - 45o - 2 x RJ45 - 2 módulos - branco                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- STP blindada - 1 módulo (0)
- 
                                                            	
                                                                	STP blindada - 2 módulos                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	STP blindada com controlo de acessos - 2 módulos                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	STP blindada - 90o - 2 módulos                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	Com 2 saídas fêmeas - UTP                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	Com 2 saídas fêmeas - FTP                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	UTP com cordão incluído 4 módulos - branco                                                                    (1)
                                                                                                                                     
                                                                
- FTP - 90º - 2 módulos (0)
- FTP com cordão incluído - 4 módulos (0)
 
- LCS3 cat. 6 - tomadas especiais RJ45 cat. 6 - Soliroc e Plexo (5)
- LCS3 cat. 7 - cabos e cordões (1)
- LCS3 cat. 8, 6A e 6 - produtos adicionais e duplicadores (4)
- LCS3 cat. 8 6A e 6 - tomadas e paineis e unidades e cabos para voz (3)
- LCS3 cat. 8, 6A e 6 - acessórios (12)
- 
                                        	
												LCS3 cat. 8                                                (2)
                                                                                                
                                                
- 
                                        	
												LCS3 cat. 6A - ficha de ligação rápida RJ 45 cat 6A STP                                                (1)
                                                                                                
                                                
 
- 
                                    
										LCS3 fibra ótica                                        (150)
                                                                                	
                                                                            
                                    - LCS3 fibra ótica - gavetas óticas 19'' (36)
- LCS3 fibra ótica - painel modular 19'' e máquina de fusão (10)
- LCS3 fibra ótica - pigtails, conectores de cola e fan-outs (25)
- LCS3 fibra ótica - mala e conectores de cravação rápida (0)
- 
                                        	
												LCS3 fibra ótica - gavetas 19'' de alta e muito alta densidade                                                (8)
                                                                                        			
                                        		                                                
                                                - Gavetas óticas modulares de alta densidade a equipar com cassetes (0)
- Cassetes de muito alta densidade (0)
- 
                                                            	
                                                                	Adaptadores MTP (compatíveis MPO)                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	Adaptador LC                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	Painel modular 19'' a equipar com cassetes                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- Cassetes de alta densidade MTP (compatível MPO) (5)
- 
                                                            	
                                                                	Adaptadores MTP                                                                    (2)
                                                                                                                                     
                                                                
- Acessórios para painel de 19'' a equipar com cassetes (1)
- Adaptadores MTP,Catálogo (0)
 
- LCS3 fibra ótica - solução de cabos óticos pré conectorizados (10)
- LCS3 fibra ótica - cabos óticos (31)
- LCS3 fibra ótica - cordões óticos e tomadas de fibra ótica Mosaic (40)
 
- 
                                    
										LCS3 quadros e armários                                        (74)
                                                                                	
                                                                            
                                    - LCS3 armários - armários servidores (0)
- LCS3 armários - gestão de cabos (0)
- LCS3 armários - conduta para cabos e acessórios (0)
- LCS3 armários - ponte para cabos e acessórios (0)
- LCS3 armários - corredores de contenção térmica (0)
- LCS3 armários - MiniCube (0)
- LCS3 armários - perfis de montagem e acessórios de cablagem (1)
- LCS3 armários - racks 19'' e acessórios (29)
- LCS3 armários - Acessórios para quadros murais (0)
- LCS3 armários - acessórios 19'' (33)
- Rack mural para quadros estanques (11)
- LCS2 - painéis de interligação, conectores keystone, caixa saliente e chicotes cat. 6 (1)
 
- 
                                    
										LCS3 distribuição de energia                                        (25)
                                                                                	
                                                                            
                                    - LCS3 distribuição de energia - PDU's monofásicas Zero-U (6)
- LCS3 distribuição de energia - PDU's trifásicas Zero-U (1)
- LCS3 distribuição de energia - PDU's 1 U (11)
- LCS3 distribuição de energia - PDU's (7)
- LCS3 distribuição de energia - PDUs inteligentes com medição e switch (0)
 
- 
                                    
										Linkeo - Quadros e Armários                                        (87)
                                                                                	
                                                                            
                                    - Linkeo armários 19'' - armários e equipamentos (59)
- Linkeo quadro mural 19'' e 10'' (28)
 
- Linkeo C cobre (31)
 
- 
                                    
										LCS3 cobre                                        (153)
                                                                                	
                                                                            
                                    
 
        