REF.
091657
Sistema Plexo - Tomada 3P+N+T - 20A - 400V~ - IP55 - IK08 - Saliente - Cinzento
Preço | 61,69 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 4.560 |
Peso (g) | 1161 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos. Para montagem saliente. A associar a bucim plano cinzento ref. 091914. Tomada 3P+N+T - 20 A - 400 V~. Com tampa e obturadores de proteção. Ligadores de parafusos. IP 55 - IK 08. Cinzento.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar