REF.
346040
Alimentador para instalações áudio 2 fios - 6 módulos DIN
| Preço | 80,13 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1.010 |
| Peso (g) | 248.00 |
Descrição
Características do Produto
Alimentador para instalações áudio 2 fios - 6 módulos DIN. Alimentação: 110 - 240 Vac - 50/60 Hz. Fornecido com uma saída de baixa tensão nominal de 26 Vdc e uma corrente nominal máxima de 600 mA. Protegido contra sobrecargas e curto-circuito. Dispositivo de segurança com duplo isolamento SELV.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar