REF.
721429
Suno - Tomada mista: 2P+T Schuko + USB Tipo-C. 16 A -230 V~. Preto mate
| Preço | 41,75 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 2.06 |
| Peso (g) | 334 |
Descrição
Características do Produto
Especialmente indicada para renovação, permite substituir uma tomada de energia tradicional sem alterar as ligações ou caixas existentes.Permite ligar um aparelho normal (ex.: candeeiro) e carregar simultaneamente um dispositivo eletrónico (ex.: smartphone, tablet, ...). 2P+T tipo "sch": 16 A - 230 V~ - Com obturadores de proteção - Ligadores automáticos.USB Tipo-C: 1,5 A - 5 V - 7,5 W - Consumo em repousoMais Informação
|
Documentação Comercial |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Software
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar