- Aparelhagem de encastrar
-
-
Livinglight (743)
- Livinglight - Interruptor de intuição (poupança de energia) (3)
- Livinglight - Comandos para estores e toldos (6)
- Livinglight - Mecanismos 16 AX (15)
- Livinglight - Interruptores de cartão (9)
- Livinglight - Variadores de iluminação (12)
- Livinglight - Detetores de movimento (12)
- Livinglight - Termorregulação (10)
- Livinglight - Tomadas de corrente (26)
- Livinglight - Tomadas carregadoras USB (15)
-
Livinglight - Carregador de indução (0)
- Livinglight - Tomadas de televisão (28)
- Livinglight - Tomadas RJ 45 (12)
- Livinglight - Tomadas Fibra Ótica (ITED) (3)
- Livinglight - Tomadas para áudio (18)
- Livinglight - Tomadas USB para transmissão de dados (3)
- Livinglight - Besouros e Campainhas (9)
- Livinglight - Porta-fusível para 10A (3)
- Livinglight - Obturadores (6)
- Livinglight - Saídas de cabos (6)
- Livinglight - Sinalização luminosa (19)
- Livinglight - Equipamentos para iluminação e sinalização de balizagem (9)
- Livinglight - Lâmpadas de emergência (4)
- Livinglight - Proteção de pessoas e equipamentos (12)
- Livinglight - Lâmpadas LED para mecanismos (15)
- Livinglight - Suportes de fixação (18)
- Livinglight - Outros acessórios (Diversos) (12)
- Livinglight - Teclas e quadros "Kristall" (versão personalizável) (7)
- Livinglight - Quadro universal estanque IP 44 (1)
- Livinglight - Quadros acabamentos Livinglight AIR (52)
- Livinglight - Quadros acabamentos Livinglight (tradicional) (189)
- Livinglight - Caixas para montagem saliente (3)
- Multibox - Caixas de encastrar (modulares) para Livinglight AIR e tradicional (9)
- Idrobox - Quadros de encastrar, estanques IP 55 (9)
- Idrobox - Caixas salientes IP40 e IP55 (10)
- Livinglight/Multibox - Soluções para instalação em perfis ou painéis (7)
- Livinglight/Multibox - Soluções para centralização de mecanismos (16)
-
Living Now (444)
-
Living Now - interruptores (10)
-
Living Now - botões (8)
-
Living Now - comandos para estores (1)
-
Living Now - variadores (2)
-
Living Now - detetores de movimento IV (3)
- Living Now - tomadas de corrente (41)
-
Living Now - carregadores USB e por indução (2)
- Living Now - tomadas de televisão (9)
- Living Now - tomadas de dados, fibra ótica e telefone (19)
-
Living Now - tomadas áudio/vídeo (8)
-
Living Now - campainhas e besouros (5)
-
Living Now - sinalização luminosa (4)
- Living Now - soluções para quarto de hotel (7)
-
Living Now - lâmpada de leitura com interruptor (3)
-
Living Now - leds para mecanismos de comando (3)
-
Living Now - obturadores (3)
-
Living Now - suportes de fixação (5)
- Living Now - caixas de encastrar (3)
-
Living Now - quadro estanque IP44 (0)
-
Living Now - Teclas e centros (196)
-
Centros (99)
- Centros com tampa para tomadas 2P+T Schuko(3)
- Centros de 3 módulos para tomadas 2P+T Schuko (3)
- Centros para campainhas e besouros(6)
- Centros para carregadores USB(3)
- Centros para detetores de movimento(9)
- Centros para interruptor geral de cartão(6)
- Centros para obturadores(9)
- Centros para sinalizadores luminosos(3)
- Centros para tomada de fibra ótica(3)
- Centros para tomada HDMI pré-conectorizada(3)
- Centros para tomada TV+SAT(3)
- Centros para tomada USB pré-conectorizada(3)
- Centros para tomadas 2P+T Schuko e para lanterna de emergência(5)
- Centros para tomadas bipasso Schuko/Itália (P40)(7)
- Centros para tomadas mistas Schuko + USB(3)
- Centros para tomadas RJ(9)
- Centros para tomadas standard Euro/US e Americano (USA)(6)
- Centros para tomadas TV+R+SAT(3)
- Centros para tomadas TV+SAT(6)
- Centros para TV simples e obturador com saída de cabos(6)
-
Teclas (93)
- Teclas para interruptores e botões(9)
- Teclas para comandos de estores (9)
- Teclas para variadores(3)
- Teclas para controlo de HOTEL: “Do not disturb” & “Make up the room” (3)
- Teclas para sinalização luminosa no exterior do quarto: “Do not disturb” & “Make up the room”(3)
- Teclas para mecanismos de comando com visor(6)
- Teclas para mecanismos de comando com Símbolo “CAMPAINHA”(6)
- Teclas para mecanismos de comando com Símbolo “CHAVE”(6)
- Teclas para mecanismos de comando com Símbolo “LUZ”(6)
- Teclas para mecanismos de comando com símbolo “VENTILAÇÃO"(9)
- Teclas para mecanismos de comando com símbolo “CALDEIRA"(6)
- Teclas para mecanismos de comando com símbolo “AQUECIMENTO"(6)
- Teclas para comandos de estores(21)
-
Centro/tecla multifunções (para diferentes mecanismos) (4)
-
Centros (99)
- Living Now - quadros de acabamento (112)
-
Living Now - interruptores (10)
-
Valena Life (357)
-
Valena In'Matic - interruptores e botões de pressão (18)
-
Interruptores 10 AX 230 V~ (9)
- Interruptor(1)
- Comutador de escada(1)
- Comutador de escada com ligador neutro(1)
- Interruptor intuição - poupança de energia(0)
- Inversor de grupo(1)
- Interruptor de iluminação + motor com temporização com neutro (3 condutores)(1)
- Interruptor temporizado sem neutro (2 condutores)(1)
- Comutador de lustre(1)
- Comutador de escada duplo(1)
- Interruptor triplo(1)
- Multifunções simples / duplo(0)
- Multifunções simples / duplo luminoso(0)
- Interruptores 16 AX 230 V~ (3)
- Botões 6 A - 250 V~ (6)
-
Interruptores 10 AX 230 V~ (9)
- Valena In'Matic - variadores (2)
- Valena In'Matic - detetores de movimento e indicador luminoso de obstáculos (6)
- Valena In'Matic - lanterna de emergência - comandos de estores e interruptor geral de cartão (7)
- Valena In'Matic - termostatos e interruptor para comando de ventilação (9)
- Valena In'Matic - tomadas de televisão (13)
- Valena In'Matic - tomadas de dados - fibra e telefone (16)
- Valena In'Matic - tomadas áudio / vídeo e USB (4)
-
Valena In'Matic - tomadas de corrente (15)
- Tomadas 2P 16 A - 230 V~ (1)
-
Tomadas 2P+T tipo "Schuko" 16 A - 230 V~ (8)
- Tomada 2P+T com obturadores(6)
- Tomada 2P+T "fácil repicagem" com obturadores(0)
- Tomada 2P+T com obturadores - vermelha com encravamento(1)
- Tomada 2P+T com obturadores - vermelha(1)
- Tomada 2P+T com obturadores - laranja(1)
- Tomada 2P+T com obturadores - verde(1)
- Tomada 2P+T sem obturadores(2)
- Tomada mista 2P+T / USB(0)
- Tomadas duplas 2P+T tipo "Schuko" 16 A - 230 V~ (5)
-
Tomadas duplas pré-cabladas 2P+T tipo "Schuko" 16 A - 230 V~ (0)
-
Tomadas triplas pré-cabladas 2P+T tipo "Schuko" 16 A - 230 V~ (0)
- Tomadas standard francês 16 A - 230 V~ (1)
- Valena In'Matic - saída de cabos (2)
- Valena In'Matic - carregadores USB (19)
- Valena In'Matic - acessórios (19)
- Valena In'Matic - lâmpadas LED (4)
- Valena In'Matic - difusão sonora e colunas de som (0)
- Valena In'Matic - IP44 com tecla ou espelho central (14)
- Valena Life - teclas e espelhos centrais (131)
-
Valena Life - quadros (76)
- Quadro Branco (8)
- Quadro Branco com porta-etiquetas (horizontal) (3)
- Quadro Branco Cromado (0)
- Quadro Creme (8)
- Quadro Creme com porta-etiquetas (horizontal) (3)
- Quadro Creme Ouro (0)
- Quadro Terracota (5)
- Quadro Lima (5)
- Quadro Ádria (5)
- Quadro Royal White (0)
- Quadro Royal Ivory (0)
- Quadro Link (0)
- Quadro Alumínio (8)
- Quadro Pérola (5)
- Quadro Inox (5)
- Quadro Cobre (5)
- Quadro Madeira Escura (5)
- Quadro Madeira Clara (5)
- Quadro Preto Mate (6)
- Valena Life - caixas salientes (2)
-
Valena In'Matic - lanterna de emergência (7)
-
Valena In'Matic - tomadas de dados (15)
-
Valena In'Matic - interruptores e botões de pressão (18)
-
Niloé Step (183)
- Niloé Step - interruptores (9)
- Niloé Step - botões, acessórios LEDs e comandos de estores (8)
- Niloé Step - variadores e detetores de movimento (1)
- Niloé Step - tomadas de corrente (4)
- Niloé Step - carregadores USB (5)
- Niloé Step - tomadas televisão (14)
- Niloé Step - tomadas RJ 45 e tomadas de fibra ótica (8)
- Niloé Step - difusão sonora (3)
- Niloé Step - acessórios (10)
- Niloé Step - teclas e espelho centrais (87)
-
Niloé Step - quadros (38)
- Quadro Branco (5)
- Quadro Branco IP 44 com tampa (1)
- Quadro Branco com porta-etiqueta (1)
- Quadro Alumínio (5)
- Quadro Alumínio com porta-etiqueta (1)
- Quadro Preto (5)
- Quadro Preto com porta-etiqueta (1)
- Quadro Areia (5)
- Quadro Areia com porta-etiqueta (1)
- Quadro Cobre (4)
- Quadro Alumínio Escovado (5)
- Quadro Madeira Escura (4)
-
Suno (252)
- Suno - interruptores e botões de pressão (57)
- Suno - variadores (3)
- Suno - detetores de movimentos e comandos de estores (15)
- Suno - termostatos e interruptor para comando de ventilação e Interruptor geral de cartão (12)
- Suno - tomadas de corrente (26)
- Suno - carregadores USB e indução (6)
- Suno - tomadas televisão (36)
- Suno - tomadas RJ45, RJ11 e fibra ótica (36)
- Suno - tomadas áudio, vídeo e altifalante (6)
-
Livinglight (743)