- Aparelhagem de encastrar
- 
                    - 
                                    
										Livinglight                                        (743)
                                                                                	
                                                                            
                                    - Livinglight - Interruptor de intuição (poupança de energia) (3)
- Livinglight - Comandos para estores e toldos (6)
- Livinglight - Mecanismos 16 AX (15)
- Livinglight - Interruptores de cartão (9)
- Livinglight - Variadores de iluminação (12)
- Livinglight - Detetores de movimento (12)
- Livinglight - Termorregulação (10)
- Livinglight - Tomadas de corrente (26)
- Livinglight - Tomadas carregadoras USB (15)
- 
                                        	
												Livinglight - Carregador de indução                                                (0)
                                                                                                
                                                
- Livinglight - Tomadas de televisão (28)
- Livinglight - Tomadas RJ 45 (12)
- Livinglight - Tomadas Fibra Ótica (ITED) (3)
- Livinglight - Tomadas para áudio (18)
- Livinglight - Tomadas USB para transmissão de dados (3)
- Livinglight - Besouros e Campainhas (9)
- Livinglight - Porta-fusível para 10A (3)
- Livinglight - Obturadores (6)
- Livinglight - Saídas de cabos (6)
- Livinglight - Sinalização luminosa (19)
- Livinglight - Equipamentos para iluminação e sinalização de balizagem (9)
- Livinglight - Lâmpadas de emergência (4)
- Livinglight - Proteção de pessoas e equipamentos (12)
- Livinglight - Lâmpadas LED para mecanismos (15)
- Livinglight - Suportes de fixação (18)
- Livinglight - Outros acessórios (Diversos) (12)
- Livinglight - Teclas e quadros "Kristall" (versão personalizável) (7)
- Livinglight - Quadro universal estanque IP 44 (1)
- Livinglight - Quadros acabamentos Livinglight AIR (52)
- Livinglight - Quadros acabamentos Livinglight (tradicional) (189)
- Livinglight - Caixas para montagem saliente (3)
- Multibox - Caixas de encastrar (modulares) para Livinglight AIR e tradicional (9)
- Idrobox - Quadros de encastrar, estanques IP 55 (9)
- Idrobox - Caixas salientes IP40 e IP55 (10)
- Livinglight/Multibox - Soluções para instalação em perfis ou painéis (7)
- Livinglight/Multibox - Soluções para centralização de mecanismos (16)
 
- 
                                    
										Living Now                                        (444)
                                                                                	
                                                                            
                                    - 
                                        	
												Living Now - interruptores                                                (10)
                                                                                                
                                                
- 
                                        	
												Living Now - botões                                                (8)
                                                                                                
                                                
- 
                                        	
												Living Now - comandos para estores                                                (1)
                                                                                                
                                                
- 
                                        	
												Living Now - variadores                                                (2)
                                                                                                
                                                
- 
                                        	
												Living Now - detetores de movimento IV                                                (3)
                                                                                                
                                                
- Living Now - tomadas de corrente (41)
- 
                                        	
												Living Now - carregadores USB e por indução                                                (2)
                                                                                                
                                                
- Living Now - tomadas de televisão (9)
- Living Now - tomadas de dados, fibra ótica e telefone (19)
- 
                                        	
												Living Now - tomadas áudio/vídeo                                                (8)
                                                                                                
                                                
- 
                                        	
												Living Now - campainhas e besouros                                                (5)
                                                                                                
                                                
- 
                                        	
												Living Now - sinalização luminosa                                                (4)
                                                                                                
                                                
- Living Now - soluções para quarto de hotel (7)
- 
                                        	
												Living Now - lâmpada de leitura com interruptor                                                (3)
                                                                                                
                                                
- 
                                        	
												Living Now - leds para mecanismos de comando                                                (3)
                                                                                                
                                                
- 
                                        	
												Living Now - obturadores                                                (3)
                                                                                                
                                                
- 
                                        	
												Living Now - suportes de fixação                                                (5)
                                                                                                
                                                
- Living Now - caixas de encastrar (3)
- 
                                        	
												Living Now - quadro estanque IP44                                                (0)
                                                                                                
                                                
- 
                                        	
												Living Now - Teclas e centros                                                (196)
                                                                                        			
                                        		                                                
                                                - 
                                                            	
                                                                	Centros                                                                    (99)
                                                                                                                                            
                                                                                                                                     
                                                                - Centros com tampa para tomadas 2P+T Schuko(3)
- Centros de 3 módulos para tomadas 2P+T Schuko (3)
- Centros para campainhas e besouros(6)
- Centros para carregadores USB(3)
- Centros para detetores de movimento(9)
- Centros para interruptor geral de cartão(6)
- Centros para obturadores(9)
- Centros para sinalizadores luminosos(3)
- Centros para tomada de fibra ótica(3)
- Centros para tomada HDMI pré-conectorizada(3)
- Centros para tomada TV+SAT(3)
- Centros para tomada USB pré-conectorizada(3)
- Centros para tomadas 2P+T Schuko e para lanterna de emergência(5)
- Centros para tomadas bipasso Schuko/Itália (P40)(7)
- Centros para tomadas mistas Schuko + USB(3)
- Centros para tomadas RJ(9)
- Centros para tomadas standard Euro/US e Americano (USA)(6)
- Centros para tomadas TV+R+SAT(3)
- Centros para tomadas TV+SAT(6)
- Centros para TV simples e obturador com saída de cabos(6)
 
- 
                                                            	
                                                                	Teclas                                                                    (93)
                                                                                                                                            
                                                                                                                                     
                                                                - Teclas para interruptores e botões(9)
- Teclas para comandos de estores (9)
- Teclas para variadores(3)
- Teclas para controlo de HOTEL: “Do not disturb” & “Make up the room” (3)
- Teclas para sinalização luminosa no exterior do quarto: “Do not disturb” & “Make up the room”(3)
- Teclas para mecanismos de comando com visor(6)
- Teclas para mecanismos de comando com Símbolo “CAMPAINHA”(6)
- Teclas para mecanismos de comando com Símbolo “CHAVE”(6)
- Teclas para mecanismos de comando com Símbolo “LUZ”(6)
- Teclas para mecanismos de comando com símbolo “VENTILAÇÃO"(9)
- Teclas para mecanismos de comando com símbolo “CALDEIRA"(6)
- Teclas para mecanismos de comando com símbolo “AQUECIMENTO"(6)
- Teclas para comandos de estores(21)
 
- 
                                                            	
                                                                	Centro/tecla multifunções (para diferentes mecanismos)                                                                    (4)
                                                                                                                                     
                                                                
 
- 
                                                            	
                                                                	Centros                                                                    (99)
                                                                                                                                            
                                                                                                                                     
                                                                
- Living Now - quadros de acabamento (112)
 
- 
                                        	
												Living Now - interruptores                                                (10)
                                                                                                
                                                
- 
                                    
										Valena Life                                        (357)
                                                                                	
                                                                            
                                    - 
                                        	
												Valena In'Matic - interruptores e botões de pressão                                                (18)
                                                                                        			
                                        		                                                
                                                - 
                                                            	
                                                                	Interruptores 10 AX 230 V~                                                                    (9)
                                                                                                                                            
                                                                                                                                     
                                                                - Interruptor(1)
- Comutador de escada(1)
- Comutador de escada com ligador neutro(1)
- Interruptor intuição - poupança de energia(0)
- Inversor de grupo(1)
- Interruptor de iluminação + motor com temporização com neutro (3 condutores)(1)
- Interruptor temporizado sem neutro (2 condutores)(1)
- Comutador de lustre(1)
- Comutador de escada duplo(1)
- Interruptor triplo(1)
- Multifunções simples / duplo(0)
- Multifunções simples / duplo luminoso(0)
 
- Interruptores 16 AX 230 V~ (3)
- Botões 6 A - 250 V~ (6)
 
- 
                                                            	
                                                                	Interruptores 10 AX 230 V~                                                                    (9)
                                                                                                                                            
                                                                                                                                     
                                                                
- Valena In'Matic - variadores (2)
- Valena In'Matic - detetores de movimento e indicador luminoso de obstáculos (6)
- Valena In'Matic - lanterna de emergência - comandos de estores e interruptor geral de cartão (7)
- Valena In'Matic - termostatos e interruptor para comando de ventilação (9)
- Valena In'Matic - tomadas de televisão (13)
- Valena In'Matic - tomadas de dados - fibra e telefone (16)
- Valena In'Matic - tomadas áudio / vídeo e USB (4)
- 
                                        	
												Valena In'Matic - tomadas de corrente                                                (15)
                                                                                        			
                                        		                                                
                                                - Tomadas 2P 16 A - 230 V~ (1)
- 
                                                            	
                                                                	Tomadas 2P+T tipo "Schuko" 16 A - 230 V~                                                                    (8)
                                                                                                                                            
                                                                                                                                     
                                                                - Tomada 2P+T com obturadores(6)
- Tomada 2P+T "fácil repicagem" com obturadores(0)
- Tomada 2P+T com obturadores - vermelha com encravamento(1)
- Tomada 2P+T com obturadores - vermelha(1)
- Tomada 2P+T com obturadores - laranja(1)
- Tomada 2P+T com obturadores - verde(1)
- Tomada 2P+T sem obturadores(2)
- Tomada mista 2P+T / USB(0)
 
- Tomadas duplas 2P+T tipo "Schuko" 16 A - 230 V~ (5)
- 
                                                            	
                                                                	Tomadas duplas pré-cabladas 2P+T tipo "Schuko" 16 A - 230 V~                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	Tomadas triplas pré-cabladas 2P+T tipo "Schuko" 16 A - 230 V~                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- Tomadas standard francês 16 A - 230 V~ (1)
 
- Valena In'Matic - saída de cabos (2)
- Valena In'Matic - carregadores USB (19)
- Valena In'Matic - acessórios (19)
- Valena In'Matic - lâmpadas LED (4)
- Valena In'Matic - difusão sonora e colunas de som (0)
- Valena In'Matic - IP44 com tecla ou espelho central (14)
- Valena Life - teclas e espelhos centrais (131)
- 
                                        	
												Valena Life - quadros                                                (76)
                                                                                        			
                                        		                                                
                                                - Quadro Branco (8)
- Quadro Branco com porta-etiquetas (horizontal) (3)
- Quadro Branco Cromado (0)
- Quadro Creme (8)
- Quadro Creme com porta-etiquetas (horizontal) (3)
- Quadro Creme Ouro (0)
- Quadro Terracota (5)
- Quadro Lima (5)
- Quadro Ádria (5)
- Quadro Royal White (0)
- Quadro Royal Ivory (0)
- Quadro Link (0)
- Quadro Alumínio (8)
- Quadro Pérola (5)
- Quadro Inox (5)
- Quadro Cobre (5)
- Quadro Madeira Escura (5)
- Quadro Madeira Clara (5)
- Quadro Preto Mate (6)
 
- Valena Life - caixas salientes (2)
- 
                                        	
												Valena In'Matic - lanterna de emergência                                                (7)
                                                                                                
                                                
- 
                                        	
												Valena In'Matic - tomadas de dados                                                (15)
                                                                                                
                                                
 
- 
                                        	
												Valena In'Matic - interruptores e botões de pressão                                                (18)
                                                                                        			
                                        		                                                
                                                
- 
                                    
										Niloé Step                                        (193)
                                                                                	
                                                                            
                                    - Niloé Step - interruptores (10)
- Niloé Step - botões, acessórios LEDs e comandos de estores (8)
- Niloé Step - variadores e detetores de movimento (5)
- Niloé Step - tomadas de corrente (4)
- Niloé Step - carregadores USB (4)
- Niloé Step - tomadas televisão (14)
- Niloé Step - tomadas RJ 45 e tomadas de fibra ótica (17)
- Niloé Step - difusão sonora (0)
- Niloé Step - acessórios (10)
- Niloé Step - teclas e espelho centrais (87)
- 
                                        	
												Niloé Step - quadros                                                (38)
                                                                                        			
                                        		                                                
                                                - Quadro Branco (5)
- Quadro Branco IP 44 com tampa (1)
- Quadro Branco com porta-etiqueta (1)
- Quadro Alumínio (5)
- Quadro Alumínio com porta-etiqueta (1)
- Quadro Preto (5)
- Quadro Preto com porta-etiqueta (1)
- Quadro Areia (5)
- Quadro Areia com porta-etiqueta (1)
- Quadro Cobre (4)
- Quadro Alumínio Escovado (5)
- Quadro Madeira Escura (4)
 
 
- 
                                    
										Suno                                        (252)
                                                                                	
                                                                            
                                    - Suno - interruptores e botões de pressão (57)
- Suno - variadores (3)
- Suno - detetores de movimentos e comandos de estores (15)
- Suno - termostatos e interruptor para comando de ventilação e Interruptor geral de cartão (12)
- Suno - tomadas de corrente (26)
- Suno - carregadores USB e indução (6)
- Suno - tomadas televisão (36)
- Suno - tomadas RJ45, RJ11 e fibra ótica (36)
- Suno - tomadas áudio, vídeo e altifalante (6)
- Suno - saídas de cabos e outros acessórios (14)
- Suno - quadros (43)
 
- 
                                    
										Caixas de encastrar Batibox                                        (67)
                                                                                	
                                                                            
                                    - Sistema Ecobatibox - caixas de encastrar para paredes ocas (13)
- Sistema Batibox - caixas de encastrar para paredes ocas (21)
- Sistema Batibox - acessórios de instalação e caixas de derivação para aplicações diversas (4)
- 
                                        	
												Sistema Batibox - caixas multimédia para instalação áudio / vídeo                                                (2)
                                                                                                
                                                
- Sistema Batibox - caixas de encastrar multimaterial (13)
- Sistema Batibox - caixas de encastrar para alvenaria (14)
 
- 
                                    
										Light Now                                        (433)
                                                                                	
                                                                            
                                    - Light Now - mecanismos de comando (69)
- 
                                        	
												Light Now - variadores                                                (14)
                                                                                                
                                                
- Light Now - detetores de movimento e termostátos (15)
- Light Now - tomadas de energia (23)
- Light Now - tomadas carregadoras USB (30)
- Light Now - sinalização luminosa (13)
- Light Now - dispositivos de segurança elétrica e porta-fusíveis (21)
- Light Now - suportes e molduras luminosas (9)
- Light Now - saídas de cabos e obturadores (12)
- Light Now - teclas (44)
- Light Now - tomadas de energia com carregador USB (3)
- Light Now - tomadas de televisão (33)
- Light Now - tomadas de dados, fibra ótica e telefone (30)
- Light Now - besouros e campainhas (12)
- Light Now - quadros de acabamento (72)
- 
                                        	
												Light Now - interruptores de cartão                                                (12)
                                                                                                
                                                
- 
                                        	
												Light Now - mecanismos para estores                                                (3)
                                                                                                
                                                
- 
                                        	
												Light Now - soluções para quarto de hotel                                                (4)
                                                                                                
                                                
- 
                                        	
												Light Now - tampas com proteção IP55                                                (4)
                                                                                                
                                                
- 
                                        	
												Light Now - LEDs para mecanismos                                                (7)
                                                                                                
                                                
- 
                                        	
												Light Now - acessórios                                                (3)
                                                                                                
                                                
 
 
- 
                                    
										Livinglight                                        (743)
                                                                                	
                                                                            
                                    
 
         
                     
                     
                     
                     
                    