REF.
046395
LCS2 - Rack 19'' - 42U - 1956 x 540 x 640mm
Preço | 653,99 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 50.94 |
Peso (g) | 21400 |
Descrição
Características do Produto
Para albergar equipamento de 19’’ em ambiente climatizado, com segurança e sem poeira (local técnico seguro). Composto por 2 ou 4 montantes 19". Com pés de nivelamento. Aceita os equipamentos dos armários prof. 800 mm. Fornecido desmontado. Cinzento: RAL 7035.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar