REF.
721375
Suno - Interruptor geral de cartão, Alumínio
Preço | 29,48 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 3 |
Volume (dm3) | 2.06 |
Peso (g) | 236 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores automáticos. Funcionamento por inserção/remoção de qualquer cartão de formato normalizado com largura máx. 54 mm (cartão não fornecido, consulte-nos). Permite colocar sob tensão ou fazer o corte geral de um circuito (ex.: quarto de hotel, sala de reunião, ...). Mecanismo sem temporização, desliga-se automaticamente após retirada do cartão. Tensão: 110/250 V~ - 50/60 Hz - Contacto: 6 A, 250 V~ - Potência elétrica: < 12 W, 250 V~ / < 3 W, 110 V~. Mecanismo fornecido com centro e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produto fornecido em embalagem com "Flowpack".Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar